WLA Precision R410
Struttura: in lamiera zincata e verniciata a polveri poliesteri colore RAL7035 bucciato.
Compressori: scroll completi di carica olio, dotati di protezione termica, montati su gommini antivibranti.
Evaporatore: scambiatore a piastre inox saldobrasate completo di isolamento termico. Lo scambio termico avviene in 2 circuiti separati ed alternati, in perfetta controcorrente per massimizzare l'efficienza. Pressostato differenziale e termostato antigelo di serie.
Condensatore: scambiatore alettato con tubi in rame ed alette in alluminio. Completo di circuito di sottoraffreddamento, per assicurare il corretto funzionamento dei componenti frigo.
Ventilatori: elicoidali, direttamente accoppiati al motore elettrico. Installati su un boccagli sagomato per aumentare l'efficienza e ridurre il rumore. L'unità dispone di controllo di velocità dei ventilatori.
Circuito Frigo: circuito multiplo completo di
- filtro deidratore
- indicatore di passaggio gas
- pressostato alta pressione
- pressostato bassa pressione
- valvola di intercettazione in mandata al compressor
Quadro elettrico: include
- interruttore generale bloccoporta
- interruttore magneto termico compressore
- interruttore magneto termico ventilatore
- contattore di controllo
Opzioni:
- contattore di controllo ventilatore
- regolatore di velocità ventilatori a taglio di fase
- controllo C2020
| Codice | Capacità Raffreddamento | Alimentazione (V-ph-Hz) | HxLxP |
|---|---|---|---|
| WLAJ0 | 96000 W | 400-3-50 | 2200X1140X2400 |
| WLAL0 | 112000 W | 400-3-50 | 2200X1140X2400 |
| WLAM7 | 130000 W | 400-3-50 | 2200X1140X2400 |




