Refrigeratori per acqua
I refrigeratori di liquido sono progettati per operare in ambienti industriali.
L'utilizzo di questi prodotti consente il controllo specifico della temperatura del liquido da raffreddare.
Tutte le fasi del processo di produzione, dalla progettazione allo studio dei componenti, sono finalizzati ad offrire una soluzione qualitativamente elevata ed altamente personalizzata secondo quanto richiesto dal cliente.
Caratteristiche
- Lamiera verniciata con polveri poliestere RAL 7035 goffrato
- Compressore scroll a partire 4,5kW, di tipo alternativo per le potenze inferiori
- Gas refrigerante di tipo ecologico
- Evaporatore a piastre inox a partire da WRAA6
- Circuito idraulico non ferroso a partire da 10,3kW
- Termostato elettronico di controllo, del tipo a microprocessore per la gestione delle temperature di funzionamento, predisposto per il comando remoto, con contatto di allarme generale.
Sicurezza
- By-pass di sicurezza sul circuito idraulico
- Indicatore di livello vasca (elettrico dal modello WRA95)
- Pressostati di alta e bassa pressione
- Allarme di alta temperatura
- Allarme generale
- Protezione antigelo