Controllo elettronico multifunzione EBB
Il dispositivo permette di impostare la temperatura di set-point all'interno dell'armadio e di visualizzare lo stato dell'unità mediante la segnalazione di anomalie. E' inoltre presente un ingresso digitale che consente di gestire un attacco porta o un controllo remoto.
Il controllo è composto da:
- display LCD a tre cifre
- tasto P per accedere ai menu di lavoro e definire il set-point
- due tasti di scorrimento
- Led OUT per indicare il funzionamento del compressore
- Led OK temperatura nel range di funzionamento
- Led "-" allarme bassa temperatura
- Led "+" allarme alta temperatura
- Led AL allarme generale
Controllo elettronico multifunzionale ECB
Il dispositivo permette di impostare la temperatura di set-point all'interno dell'armadio e di visualizzare lo stato dell'unità mediante la segnalazione di anomalie. E' inoltre presente un ingresso digitale per poter gestire un contatto porta o un controllo remoto.
Il controllo è composto da:
- display LCD a tre cifre
- tasto SET per accedere ai menu di lavoro e per definire il set-point
- due tasti di scorrimento
- Led OUT che indica il funzionamento del compressore
- Led AL allarme generale
ACAFR
Cornici da incasso parziale o totale per condizionatori
Questo dispositivo consente di ridurre la sporgenza del condizionatore dall'armadio o di eliminarla completamente, garantendo comunque un grado di protezione IP54. Dotato di guarnizione di tenuta in gomma già installata sul bordo di battuta.
Il fissaggio alla parete dell'armadio avviente tramite viti.
Filtri Aria
Filtri a nido d'ape in alluminio per proteggere il condensatore del condizionatore da elementi che potrebbero intasarlo, come ad esempio lunghi filamenti.
Possono essere lavati con acqua e detergente neutro.
TMC - TMF - TEM
Termostati
Sono dispositivi per il controllo della temperatura degli armadi, se collegati a ventilatori o resistenze di riscaldamento, o per la segnalazione di allarme.
TMF: con vite di regolazione blu, con contatto normalmente aperto. Può essere utilizzato per la segnalazione di allarmi di temperatura o per il comando di sistemi di ventilazione. L'installazione è prevista su barra DIN e la regolazione con cacciavite.
TMC: con vite di regolazione rossa, con contatto normalmente chiuso. Può essere utilizzato sia come segnale di allarmi sia per il comando di resistenze di riscaldamento o anticondensa. L'installazione è prevista su barra DIN e la regolazione con cacciavite.
TEM: da alimentare elettricamente, differisce dai precedenti perchè possiede contatti di scambio, un differenziale di intervento, o isteresi, molto contenuta. L'installazione è prevista su barra DIN e la regolazione con cacciavite.
Resistenze riscaldamento EH/FH
Unità PTC per applicazione a barra DIN in armadio, per garantire una minima temperatura o per prevenire la formazione di condensa.
Le resistenze modello EH/FH vanno collegate ad un termostato tipo TMC. Nel caso siano utilizzate per la prevenzione della condensa si suggerisce che l'alimentazione sia assicurata anche quando l'armadio non è funzionante.
Negli armadi di grandi dimensioni si può raggiungere una distribuzione del calore uniforme installando più resistenze di piccola potenza.
Resistenze riscaldamento TH
Unità per applicazione a barra DIN in armadio per garantire una minima temperatura o prevenire la formazione di condensa.
Le resistenze modello TH vengono collegate ad un termostato di tipo TMC e, nel caso siano utilizzate per la prevenzione della condensa, si suggerisce che l'alimentazione sia assicurata anche quando l'armadio non è in funzione. Negli armadi di grandi dimensioni si può raggiungere una distribuzione uniforme del calore installando più resistenze di piccola potenza.
Moduli termoelettrici
I moduli termoelettrici permettono il raffreddamento di cassette elettriche o piccoli armadi mediante il principio di Peltier. Sono alimentabili a 24 o 48 Vdc. Forniscono 100 W frigoriferi.